Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1834484101

AVENTICS™ Conector de encaixe de válvula, série CON-VP, formato A, 24 V AC/DC, vedação plana 1834484101

Product Description

CON-VP-F_A-2+E-YE-Z-SCREW

Tipo de conexão
Parafusos
Cabo conectável Ø mín.
4 mm
Cabo conectável Ø máx.
9.5 mm
Norma conexão elétrica
EN 175301-803, formato A, não blindado
com LED
amarelo
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Corrente, máx.
1.5 A
Tipo de proteção
IP67
cablagem de proteção
2 diodos Z
Tensão↩de operação
24 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipo
Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
EN 175301-803, formato A
Conexão elétrica 1, número de polos
2+E
Saída de cabo
angular
Saída de cabo ângulo
90°
Momento de aperto do parafuso de fixação
0.4 Nm
Material de caixa
Poliamida
Material de vedações
Borracha de silicone
Seal material
Silicone caoutchouc

Características

  • Conectores de plugue de válvula para automontagem
  • Com/sem circuito de proteção/LED

Documentação e desenhos