AVENTICS-2121004180

AVENTICS™ Série QR1-S-RPN Standard 2121004180

Product Description

QR1-S-RPN-G018-DA04

Tipo de rosca
União reta
Tipo de conexão de ar comprimido
rosca externa
Conexão G
G 1/8
Tipo conexão de ar comprimido 2
Conexão de encaixe
Conexão D
Ø 4
Tipo
QR1-S-RPN
Pressão de operação mín.
-1 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Unidade de fornecimento
10 Peça
Peso
0.0139 kg
Material de caixa
Latão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material arruela dentada
Aço inoxidável
Material anel de afrouxamento
Poliamida
Material suporte do anel de afrouxamento
Zinco moldado a pressão
Material rosca
Latão

Características

  • Qn = 60 l/min a 875 l/min

Documentação e desenhos