AVENTICS-240-255

AVENTICS™ Placa final à direita para G3 Standalone 240-255

Product Description

G3 RIGHT HAND MOUNTING COVER WITHOUT DIN RAIL AND WITHOUT LOCAL VALVES INSTALLED

Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tensão de operação da eletrônica
24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica
-10% / 10%
corrente residual para válvulas
4 AM
Tipo de proteção
IP65
Conexão elétrica
4
Peso
0.071 kg
Material de caixa
tereftalato de polietileno

Documentação e desenhos