Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-3124A1113C9N4F1

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DP22, válvula de base, KR, NO 3124A1113C9N4F1

Product Description

DP22-3/2NC-KR-24DC

acionamento
elétrico
Princípio de comutação
3/2, com retorno por mola
Funcionamento da válvula
NC
Elemento de acionamento
acionamento bilateral
Acionamento manual auxiliar
retentor
conexão de ar comprimido saída
conexão de placa
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
7 bar
Tensão de operação
24 V CC
Tolerância de tensão CC
-10 % / +10 %
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
formato B
Tipo de proteção com conexão
IP65
Classe de isolamento da bobina
Classe F
Largura da válvula piloto
22 mm, com vedação mole
Índice de compatibilidade
43
Consumo de corrente DC
2.8 W
Duração de ligação
100 %
Tempo tip. de ligação
9 ms
Tempo tip. de desligamento
6.2 ms
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Peso
0.09 kg
Material de caixa
Poliamida com reforço de fibra de vidro

Características

  • Várias opções de conexão possíveis
  • Montagem realizada em réguas de distribuição
  • Várias gamas de tensão
  • Versão ATEX disponível

Documentação e desenhos