Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-3124A3AD406CCYW

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DP22, válvula de base, KR, NC 3124A3AD406CCYW

Product Description

DP22-3/2NC-KR

Activation
Electrically
Switching principle
3/2, with spring return
Valve function
NC
Actuating control
Double Solenoid
Manual override
with detent
Compressed air connection output
Plate connection
Min. working pressure
0 bar
Max. working pressure
10 bar
Basic valve equipment
Pilot valve without coil
Protection class with connection
IP65
Sealing principle
22 mm, Soft seal
Compatibility index
42
Typ. switch-on time
19.1 ms
Typ. switch-off time
8.8 ms
Min. ambient temperature
-25 °C
Max. ambient temperature
60 °C
Weight
0.035 kg
Housing material
Polyamide fiber-glass reinforced

Características

  • Várias opções de conexão possíveis
  • Montagem realizada em réguas de distribuição
  • Várias gamas de tensão
  • Versão ATEX disponível

Documentação e desenhos