Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-3124A641406CEYW

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DP22, válvula de base, KR, NC 3124A641406CEYW

Product Description

DP22-3/2NC-KR

acionamento
elétrico
Princípio de comutação
3/2, com retorno por mola
Funcionamento da válvula
NC
Elemento de acionamento
acionamento bilateral
Acionamento manual auxiliar
sem
conexão de ar comprimido saída
conexão de placa
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Equipamento Válvula de base
válvula piloto sem bobina
Tipo de proteção com conexão
IP65
Largura da válvula piloto
22 mm, com vedação mole
Índice de compatibilidade
44
Tempo tip. de ligação
8.5 ms
Tempo tip. de desligamento
6.9 ms
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Peso
0.035 kg
Material de caixa
Poliamida com reforço de fibra de vidro

Características

  • Várias opções de conexão possíveis
  • Montagem realizada em réguas de distribuição
  • Várias gamas de tensão
  • Versão ATEX disponível

Documentação e desenhos