Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-3220643562

AVENTICS™ Fixação de sensor, Série CB1 3220643562

Product Description

322-CB1-080-125-RM6

Para a série
TRB, C12P, CVI, 523
Cilindro-Ø mín.
80 mm
Cilindro-Ø máx.
125 mm
Material de caixa
Alumínio
Peso
0.034 kg

Características

  • Instalação de sensores em várias séries de cilindros

Documentação e desenhos