AVENTICS-3375002000

AVENTICS™ Série DDL 3375002000

Product Description

DDL 16 INPUT

Modelo
Módulo I/O ativo
Modelo de módulo I/O
Entradas digitais
Conexão I/O
8
Conexão elétrica tamanho
por conector de encaixe de comunicação
Certificados
ATEX
ATEX
ATEX
Nota
Entradas digitais
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tensão de operação da eletrônica
24 V CC
Consumo de corrente eletrônica
0.1 A
Tipo de proteção
IP65
Intensidade residual dos sensores máx.
0,5 A
Comprimento máx. do cabo
40 m
Quantidade máx. de participantes DDL
14
Número das entradas
16
Conexão I/O
entrada
conexão de sinal
Tomada
conexão de sinal
M12
Conexão de comunicação
Conector (male)
Conexão de comunicação
M12
Conexão de comunicação
de 5 pinos
Conexão de comunicação 2
Tomada (fêmea)
Conexão de comunicação 2
M12
Conexão de comunicação 2
de 5 pinos

Características

  • Sistemas de fieldbus distribuídos
  • Basta trocar o nó do barramento para alternar entre protocolos fieldbus
  • Controle de sistemas de válvulas séries LP e HF, reguladores de pressão E/P, módulos E/S possíveis
  • Diagnóstico de canal para rápida análise de falha
  • Cabo híbrido com alimentação integrada para instalação rápida e fácil

Documentação e desenhos