AVENTICS™ Kit de fixação 5514400020

Product Description

551-440-2

Modelo
kit de montagem
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Número de posições de válvula máx.
2
Peso
0.09 kg
Material de parafusos
Aço
Material tirante
Aço
Material cantoneira de fixação
Alumínio