AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 581, tamanho 2 5812130100

Product Description

V581-5/2SR-I2-AIR-AA-X-T0-ATEX

B10
acionamento
pneumático
Princípio de comutação
5/2, com retorno por mola
Tipo de conexão
conexão de placa
Fluxo nominal Qn
2700 l/min
conexão de ar comprimido saída
Placa básica ISO 5599-1
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Princípio de estanquidade
com vedação mole
ATEX
ATEX
Normas
ISO 5599-1
Tipo de construção válvula
válvula distribuidora
Versão
ISO 2
bloqueável
bloqueável
Princípio↩de bloqueio
Princípio de placas básicas 1x
Pressão de comando mín.
3 bar
Pressão de comando máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Conexão de ar comprimido entrada
Placa básica ISO 5599-1
Valor condutor do fluxo C
11.8 l/(s*bar)
parafuso de fixação
com sextavado interno

Características

  • Sistema de válvulas padronizado
  • Tamanhos ISO 1 a 4 disponíveis
  • Design robusto
  • Reguladores de vazão com escape integrado
  • Inúmeras faixas de tensão
  • Faixa de pressão de até 16 bar possível
  • Interface CNOMO
  • Pequenas dimensões
  • Comutação rápida
  • Configurações específicas personalizadas fáceis e flexíveis por meio do configurador on-line

Documentação e desenhos