Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-7320302000

AVENTICS™ Ventosa plana, Série FSR 7320302000

Product Description

FSR-30.0-HNBR-M005-IN

Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
130 °C
Resistência à temperatura
Resistente ao calor
Conexão de ar comprimido
M5
Diâmetro externo
30 mm
Força de retenção
16 N
Volume
2.5 cm³
Curvatura máx. do objeto Rmin
50 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16
91 mm³
Rigidez segundo a norma
70 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexão
Rosca interna
Material peça de conexão
Alumínio
Material da ventosa
Borracha hidrogenada de acrilonitrila butadieno
Peso
0.01 kg

Características

  • Resistente ao calor

Documentação e desenhos