AVENTICS™ Ventosa plana, Série FSR 7321000000

Product Description

FSR-100,0-CR-G038-IN

Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Conexão de ar comprimido
G 3/8
Diâmetro externo
100 mm
Força de retenção
304 N
Volume
56 cm³
Curvatura máx. do objeto Rmin
165 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16
105 mm³
Rigidez segundo a norma
60 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexão
Rosca interna
Material peça de conexão
Alumínio
Material da ventosa
borracha de cloropreno
Peso
0.07 kg

Características

  • Resistente ao calor