Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-8940412022

AVENTICS™ Sensor, Série SN6 8940412022

Product Description

SN6-R2-K00V-048 2,5 M

Montagem indireta para série
TRB, ITS
Variante
Resistente ao calor
Cabo
com cabo
Tipo de contato
Reed
Potência de comutação
50 W / 50 VA
Tipo de proteção
IP67, IP65
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
75 °C
Corrente de comutação DC, máx.
0.5 A
Corrente de comutação AC, máx.
0.5 A
Precisão do ponto de comutação
±0,1 mT
Mostrador do status LED
amarelo
Conexão elétrica 2, tipo
sem manga terminal de cabos galvanizado
Conexão elétrica 2, número de polos
De 2 pinos
Tensão de operação CC, mín.
10 V DC
Tensão de operação CC, máx.
48 V DC
Tensão de operação CA, mín.
10 V AC
Tensão⌙de⌙serviço AC, máx.
48 V AC
Resistência a curto-circuito
Protegido contra inversão de polaridade
Resistência ao choque
50 g / 11 ms
Resistência a vibrações
35 g (50 - 2000 Hz)
Comprimento do cabo L
2.5 m
Material de caixa
poliéterimido
Material revestimento de cabo
Polivinil clorido

Características

  • Tipo de contato: interrutor (ILS)
  • ATEX
  • Variante: forma B, industrial
  • 2 pinos
  • Resistente ao calor

Documentação e desenhos