Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-ASND31-6-1

AVENTICS™ Série BCP ASND31-6-1

Product Description

Os cilindros AVENTICS série BCP são atuadores de fole com tampas em aço firmemente flangeadas e fole de borracha natural na versão padrão. A versão resistente ao calor tem como diferencial o fole feito de borracha de epicloridrina (ECO) e a versão resistente à corrosão com tampas de aço inoxidável (V2A).

Fole com dobras
de 2 dobras
Modelo
Cilindro de fole com tampa
Princípio de ação
De efeito simples, retraído sem pressão
Conexão de ar comprimido
3/4 NPT
Diâmetro da tampa
161 mm
Ângulo de basculamento permitido max.
20 °
Curso máx. efetivo
165.1 mm
Espaço de montagem radial mín.
250 mm
Altura de montagem, mín.
75 mm
Altura de montagem, máx.
240 mm
Força min.
7700 N
Força max.
20000 N
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que
50 °C
Pressão para definir as forças de pistão
6 bar
Peso
3 kg
Material fole
borracha natural
Material da tampa
Aço, cromado
Superfície Tampa
zincado

Características

  • Cilindro de fole com placas de conexão permanentemente crimpadas
  • Suportam altas forças em um pequeno espaço de instalação.
  • Permitem movimentos angulares e desvio axial
  • Alta resistência a corrosão e temperatura
  • Segurança comprovada de até 24 bar

Documentação e desenhos