Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-G651AL0L20A0000

AVENTICS™ Lubrificador de neblina normal, Série 651 G651AL0L20A0000

Product Description

651 LUBR 1/4G KT BOWL L

Componentes
Lubrificador
Recipiente
recipiente metal com visor
Conexão de ar comprimido
G 1/4
Fluxo nominal Qn
1940 l/min
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Certificados
opcional em ATEX
Volume de recipiente lubrificador
42 cm³
Função
Lubrificador de neblina
Função
bloqueável
Peso
0.33 kg
Material de caixa
Alumínio
Material placa dianteira
Policarbonato
Material de vedações
Borracha de nitrilbutadieno
Material recipiente
Alumínio

Características

  • Com as maiores vazões do setor, fabricantes e diretores de manutenção podem ter certeza de que seus produtos de preparação de ar otimizam o desempenho da máquina.
  • As amplas capacidades para altas e baixas temperaturas (-40 °C a 80 °C) permitem adaptar os FRLs a diversas aplicações, incluindo em ambientes inóspitos.
  • Com as novas flanges de extremos do bloco de válvulas, o técnico de manutenção pode tirar o bloco de funcionamento sem desconectar a tubagem.
  • Os manômetros planos dianteiros de fácil leitura permitem também uma fácil manutenção. São os únicos produtos deste tipo que têm estes manômetros em válvulas de isolamento e válvulas de arranque progressivo/escape rápido.
  • O regulador de pressão opcional com verificação de vazão inversa pode ser colocado entre a válvula e o cilindro. Dessa forma, o ar sai pelo regulador sem causar danos nem reduzir a vida útil.
  • Com os indicadores de faixa de pressão integrados opcionais, o usuário pode ajustar facilmente os indicadores verde/vermelho segundo a faixa desejada.

Documentação e desenhos