Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R402000997

AVENTICS™ Unidade de carro, Série GSU R402000997

Product Description

GSU-DA-025-0400

Ø De pistão
25 mm
Curso
400 mm
Conexões
G 1/8
Princípio de ação
com efeito duplo
Pistões magnéticos
com pistão magnético
Guia
guia de esferas sobre réguas
Easy2Combine
apto
Força de pistão
309 N
Pressão para definir as forças de pistão
6,3 bar
Comprimento de amortecimento
12.5 mm
Energia de amortecimento
3.3 J
batentes finais reguláveis
batentes finais reguláveis
Amortecimento
hidráulico
Amortecimento
com ajuste fixo
Velocidade máx.
1.5 m/s
Curso máx.
1000 mm
Pressão de operação mín.
1.5 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Peso
4.25 kg

Características

  • Alta capacidade de carga com altura otimizada
  • Acionamento sem haste
  • Conexão de ar em um ou ambos os lados
  • Ajuste variável do curso
  • Amortecimento hidráulico de posição final
  • Guia linear estável
  • Ranhuras de sensor integradas
  • Componente de sistema Easy-2-Combine

Documentação e desenhos