Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412000823

AVENTICS™ Sensor, Série SN6 R412000823

Product Description

SN6-R2-DB09-024 ATEX 3GD

Montagem indireta para série
TRB, ITS
Tipo de contato
Reed
Certificados
ATEX
Tipo de proteção
IP65
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Corrente de comutação DC, máx.
0.1 A
Corrente de comutação AC, máx.
0.1 A
Precisão do ponto de comutação
±0,1 mT
Mostrador do status LED
amarelo
Conexão elétrica 2, tipo
Forma B industrial, Conector
Conexão elétrica 2, número de polos
De 2 pinos
Tensão de operação CC, mín.
21.6 V DC
Tensão de operação CC, máx.
26.4 V DC
Tensão de operação CA, mín.
210 V AC
Tensão⌙de⌙serviço AC, máx.
240 V AC
Resistência a curto-circuito
Protegido contra inversão de polaridade
Material de caixa
poliéterimido

Características

  • Tipo de contato: interrutor (ILS)
  • ATEX
  • Variante: forma B, industrial
  • 2 pinos
  • Resistente ao calor

Documentação e desenhos