Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412003757

AVENTICS™ Recipiente, Série NL4-CBS, NL4-CLA, NL6-CBS R412003757

Product Description

OELBEHAELTER NL4 M ELEK NIVEAUANZE

Modelo
Recipiente
Modelo
recipiente PC sem cesto protetor
Modelo de lubrificador
com mostrador de nível
Volume de recipiente lubrificador
125 cm³
Indicador de nível elétrico
com consulta interna
Certificados
apropriado para ATEX
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Fluido
Ar comprimido, Óleo
Peso
0.18 kg
Material recipiente
Policarbonato
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Documentação e desenhos