Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412003759

AVENTICS™ Recipiente para lubrificador, Série NL2-CBS R412003759

Product Description

NL2 M ELEK NIVEAUANZE

Modelo
Recipiente
Modelo
recipiente PC sem cesto protetor
Modelo de lubrificador
com mostrador de nível
Volume de recipiente lubrificador
50 cm³
Indicador de nível elétrico
com consulta interna
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido, Óleo
Peso
0.38 kg
Material recipiente
Policarbonato
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Documentação e desenhos