AVENTICS™ Manômetros, Série PG1-SAS R412003854

Product Description

PG1-ROB-G018-SAS-D40-0-2,5 BAR

Modelo de manômetro
manômetro de Bourdon, conexão atrás
Normatização
EN 837-1
Classe de qualidade
2,5
Conexão de ar comprimido
G 1/8
Diâmetro nominal
40 mm
Valor da escala
0.1
Área de aplicação mín.
0 bar
Área de aplicação máx.
2 bar
Faixa de visualização min.
0 bar
Faixa de visualização max.
2.5 bar
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
2.5 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Cor fundo
Preto
Unidade Escala principal (externa)
bar
Cor escala principal (externa)
Branco
Unidade sub-escala (interna)
psi
Cor sub-escala (interna)
Cinza
Cor mostrador
Branco
Peso
0.08 kg
Material de caixa
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material ocular
Poliestireno
Material rosca
Latão

Características

  • Indicadores de pressão claramente visíveis em diferentes tamanhos e versões
  • Medidores disponíveis com ou sem visor de área de trabalho ajustável
  • Medidores especiais disponíveis, como medidores com enchimento de glicerina ou caixa em aço inoxidável