AVENTICS-R412005566

AVENTICS™ Non-return valve, Series QR1-ANR R412005566

Product Description

QR1-ANR-G018-DA06

Conexão de ar comprimido 1
Ø 6
Tipo conexão de ar comprimido 1
Conexão de encaixe
Tipo conexão de ar comprimido 2
rosca externa
Modelo
válvula de assento
Conexão de ar comprimido 2
G 1/8
Fluxo nominal Qn 1 para 2
600 l/min
Pressão de operação mín.
0.8 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Fluido
Ar comprimido
Unidade de fornecimento
5 Peça
Peso
0.013 kg
Material de caixa
Latão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material anel de afrouxamento
Poliamida

Características

  • Qn = 280 l/min a 2.000 l/min

Documentação e desenhos