Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412005803

AVENTICS™ Kit CKD, Série HF03-LG R412005803

Product Description

BAUSATZ CKD-METRIC-ENDPLATES

Modelo
kit de montagem
Tipo
Placa básica para uma válvula com acionamento unilateral ou bilateral
Conexão de ar comprimido 1
Ø 12
Conexão de ar comprimido 2 / 4
Ø 8
Conexão 3 / 5
Ø 12
Tipo de saída de ar
Conexões separadas
exaustão de ar (3,5)
Com escape captado (3/5)
Conexão de ar comprimido 12
Ø 8
Conexão de ar comprimido 14
Ø 8
Ar de comando exaustão de ar
com completa exaustão de ar do ar de comando
Lote de fornecimento
2 x placas finais com conexões de encaixe 1, 3, 5, R, X e 1 x placa de conexão com conexões de encaixe 2, 4, Ø8, com comando externo
Comando piloto
externo
Fluxo nominal Qn
700 l/min
Pressão de operação mín.
-1 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Número de posições de válvula máx.
1
Medida de retículo
15.8 mm
Torque de aperto para parafusos de fixação
1.1 Nm
Material placa básica
Poliamida
Material conexão de encaixe
Latão

Documentação e desenhos