Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412006344

AVENTICS™ Recipiente, Série AS2-CLS/ -CLP/ -CLC R412006344

Product Description

AS2-CLS-X000-SSS-HO

Modelo
Recipiente
Modelo
recipiente metal com visor
Volume de recipiente filtro
28 cm³
Descarga de condensação
semi-automático, aberto sem pressão
visor
com visor
Certificados
apropriado para ATEX
ATEX
apropriado para ATEX
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Peso
0.338 kg
Material recipiente
Zinco moldado a pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Documentação e desenhos