AVENTICS™ Série DDL R412006880

Product Description

CMS-B-BDDL 24EST

Modelo
Controlador
Conexão elétrica tipo
Conector (male)
Conexão elétrica tamanho
M12
Conexão elétrica número de polos
De 4 pinos
Conexão elétrica codificação
Código A
Design bus de campo
Design B
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Anzahl der Magnetspulen máx.
24
Tensão de operação da eletrônica
24 V CC
Consumo de corrente eletrônica
0.2 A
Tensão de operação dos atuadores
24 V CC
Tolerância de tensão atuadores
-10% / +10%
Intensidade residual para atuadores
3 A
Tipo de proteção
IP65
Consumo de corrente máx. bobina unitária
0.1 mA
Comprimento máx. do cabo
40 m
Quantidade máx. de participantes DDL
14
Extensão de módulo I/O máx.
6
Extensão de módulo I/O entrada mín.
3
Extensão de módulo I/O saída máx.
3
Conexão Sistema de válvulas
Tomada (fêmea)
Conexão Sistema de válvulas
borne 2,0 mm
Conexão Sistema de válvulas
de 3x13 pinos
Conexão de comunicação
Conector (male)

Características

  • Sistemas de fieldbus distribuídos
  • Basta trocar o nó do barramento para alternar entre protocolos fieldbus
  • Controle de sistemas de válvulas séries LP e HF, reguladores de pressão E/P, módulos E/S possíveis
  • Diagnóstico de canal para rápida análise de falha
  • Cabo híbrido com alimentação integrada para instalação rápida e fácil

Documentação e desenhos