AVENTICS-R412007448

AVENTICS™ Ejetor, Série EBS R412007448

Product Description

EBS-PI-07-NN-N-N-NN-DA04-DA04-S000

acionamento
pneumático
Tipo
Ejetor
Modelo
comando pneumático, forma Inline
Ø do bocal
0.7 mm
Pressão de operação mín.
3 bar
Pressão de operação máx
6 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Conexão de ar comprimido
Ø 4
Conexão de vácuo+
Ø 4
Capacidade máx. de sucção
15.9 l/min
Consumo de ar com p.opt.
25 l/min
Vácuo máx. com p. ot.
85 %
Nível de ruído aspirado
63 dB
Nível de ruído aspirando
63 dB
Peso
0.005 kg
Material de caixa
Poliamida com reforço de fibra de vidro
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
bocal de material
Alumínio

Características

  • Peso reduzido devido ao revestimento plástico
  • 6 opções de nível de desempenho
  • Conexão de encaixe ou conexão rosqueada possíveis
  • Altos volumes de sucção e vácuo
  • Um revestimento com dois tamanhos de bocal
  • Opções de montagem flexíveis
  • Alto desempenho em dimensões pequenas
  • Amplo conjunto de variações

Documentação e desenhos