Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412007449

AVENTICS™ Ejetor, Série EBS R412007449

Product Description

EBS-PT-05-NN-N-N-NN-DA04-DA04-S001

acionamento
pneumático
Tipo
Ejetor
Modelo
comando pneumático, forma em T
com silenciador
com silenciador
Ø do bocal
0.5 mm
Pressão de operação mín.
3 bar
Pressão de operação máx
6 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Conexão de ar comprimido
Ø 4
Conexão de vácuo+
Ø 4
Capacidade máx. de sucção
7 l/min
Consumo de ar com p.opt.
14 l/min
Vácuo máx. com p. ot.
84 %
Nível de ruído aspirado
53 dB
Nível de ruído aspirando
58 dB
Peso
0.007 kg
Material de caixa
Poliamida com reforço de fibra de vidro
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Peso reduzido devido ao revestimento plástico
  • 6 opções de nível de desempenho
  • Conexão de encaixe ou conexão rosqueada possíveis
  • Altos volumes de sucção e vácuo
  • Um revestimento com dois tamanhos de bocal
  • Opções de montagem flexíveis
  • Alto desempenho em dimensões pequenas
  • Amplo conjunto de variações

Documentação e desenhos