Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412007462

AVENTICS™ Ejetor, Série EBS R412007462

Product Description

EBS-ET-07-NC-I-N-NN-DA04-DA04-S001

acionamento
elétrico
Tipo
Ejetor
Modelo
comando elétrico, forma em T
com silenciador
com silenciador
Ø do bocal
0.7 mm
Pressão de operação mín.
3 bar
Pressão de operação máx
6 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Conexão de ar comprimido
Ø 4
Conexão de vácuo+
Ø 4
Capacidade máx. de sucção
16.8 l/min
Consumo de ar com p.opt.
24 l/min
Vácuo máx. com p. ot.
85 %
Nível de ruído aspirado
59 dB
Nível de ruído aspirando
65 dB
Válvula de ejeção
Válvula de ejeção
Área de visualização
LED
Tipo de proteção conforme EN 60529:2000, sem caixa de linha
IP40

Características

  • Peso reduzido devido ao revestimento plástico
  • 6 opções de nível de desempenho
  • Conexão de encaixe ou conexão rosqueada possíveis
  • Altos volumes de sucção e vácuo
  • Um revestimento com dois tamanhos de bocal
  • Opções de montagem flexíveis
  • Alto desempenho em dimensões pequenas
  • Amplo conjunto de variações

Documentação e desenhos