Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412007884

AVENTICS™ Sensor pressostato, Série PE6 R412007884

Product Description

PE6-P2-L HYST. FEST

Função
2 x PNP
Modelo
com elemento sensor por base piezoresistiva
Local de montagem
L (horizontal)
Sinal de saída digital
2 x PNP
Precisão em % (do valor final)
± 3 %
Pressão de comutação mín/máx
0 bar
Pressão de comutação máx
10 bar
Tipo de conexão de ar comprimido
Flange com O-ring
Conexão de ar comprimido
Ø 1,2x1
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Grandeza de medida
Pressão relativa
Área de visualização
LED
Lógica de comutação
NO (contato de trabalho)
Exibição de pressão de comutação
2 LED
Segurança de excesso de pressão
15 bar
Resistência ao choque max.
10 g
Resistência a vibrações
10 - 55 Hz, 0,1 mm
Precisão de repetibilidade em % (do valor final)
± 1 %

Características

  • Duas opções de caixa disponíveis (vertical ou horizontal)
  • Sensor eletrônico com alta precisão de comutação
  • Ajuste fácil e rápido dos pontos de comutação com o botão tech-in
  • Duas saídas de switch, contatos 2x PNP (NO)
  • Sensor de pressão com histerese fixa ou ajustável
  • Montagem flexível usando acessórios adicionais

Documentação e desenhos