AVENTICS-R412008541

AVENTICS™ Série DDL R412008541

Product Description

BDC-B-BDDL_32

Modelo
Controlador
Conexão elétrica tipo
Conector (male)
Conexão elétrica tamanho
M12
Conexão elétrica número de polos
De 4 pinos
Conexão elétrica codificação
Código A
Design bus de campo
Design B
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Anzahl der Magnetspulen máx.
32
Tensão de operação da eletrônica
24 V CC
Consumo de corrente eletrônica
0.05 A
Tensão de operação dos atuadores
24 V CC
Tolerância de tensão atuadores
-10% / +10%
Intensidade residual para atuadores
3 A
Tipo de proteção
IP65
Consumo de corrente máx. bobina unitária
0.1 mA
Comprimento máx. do cabo
40 m
Quantidade máx. de participantes DDL
14
Conexão Sistema de válvulas
Tomada (fêmea)
Conexão Sistema de válvulas
borne 2,0 mm
Conexão Sistema de válvulas
de 2x13 pinos
Conexão de comunicação
Conector (male)
Conexão de comunicação
M12
Conexão de comunicação
de 5 pinos
Conexão de comunicação
Código A

Características

  • Sistemas de fieldbus distribuídos
  • Basta trocar o nó do barramento para alternar entre protocolos fieldbus
  • Controle de sistemas de válvulas séries LP e HF, reguladores de pressão E/P, módulos E/S possíveis
  • Diagnóstico de canal para rápida análise de falha
  • Cabo híbrido com alimentação integrada para instalação rápida e fácil

Documentação e desenhos