Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412009413

AVENTICS™ Manômetros, Série PG1-ROB R412009413

Product Description

PG1-ROB-DA04-SPE

Modelo de manômetro
manômetro de Bourdon, conexão atrás
Conexão de ar comprimido
Ø 4
Diâmetro nominal
15 mm
Área de aplicação mín.
0 bar
Área de aplicação máx.
10 bar
Faixa de visualização min.
0 bar
Faixa de visualização max.
10 bar
Fluido
Ar comprimido, Ar comprimido
Cor fundo
Preto
Unidade Escala principal (externa)
MPa
Cor escala principal (externa)
Branco
Cor mostrador
vermelho
Peso
0.01 kg
Material de caixa
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material ocular
Poliestireno
Material rosca
Latão
Material de vedações
politetrafluoretileno

Características

  • Indicadores de pressão claramente visíveis em diferentes tamanhos e versões
  • Medidores disponíveis com ou sem visor de área de trabalho ajustável
  • Medidores especiais disponíveis, como medidores com enchimento de glicerina ou caixa em aço inoxidável

Documentação e desenhos