AVENTICS™ Sensor, Série IN1 R412010426

Product Description

IN1-PN-M012-030

Normatização
DIN EN 60947-5-2
Certificados
cULus
Tipo de proteção
IP67
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
65 °C
Tensão de operação CC, mín.
10 V DC
Tensão de operação CC, máx.
30 V DC
Histerese
5 - 15%, regulável
Desvio de temperatura
± 10 %
Ondulação residual
≤ 10 %
Reprodutibilidade
≤ 2 %
Lógica de comutação
NO (contato de trabalho)
Mostrador do status LED
amarelo
Distância de comutação máx.
2 mm
Consumo de corrente
10 mA
Corrente constante
0.2 A
Resistência a curto-circuito
resistente a curto-circuito, Protegido contra inversão de polaridade
Material de caixa
Latão

Características

  • Tensão de operação 10 a 30 V CC
  • para unidade de bloqueio série LU6
  • IP67
  • Visor de estado com LED