AVENTICS-R412010481

AVENTICS™ Válvula de precisão de regulagem de pressão, Série PR2-RGP R412010481

Product Description

PR2-RGP-G014-GAN-SS P(0,1-8,00)

Função
Regulador de pressão de precisão
Componentes
Válvula de precisão de regulagem de pressão
Conexão
G 1/4
Qn =
380 l/min
Local de montagem
À escolha
Tipo de regulador
Válvulas de regulagem de pressão à membrana
Variedade de regulagem de pressão min.
0.1 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
8 bar
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
12 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
acionamento
mecânico
Função de regulador
Com exaustão de ar secundária
Alimentação de pressão
unilateral
Consumo de ar próprio qv máx.
2.5 l/min
Fluido
Ar comprimido
Filtragem prévia recomendada
5 µm
Peso
0.24 kg
Material de caixa
Poliamida
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Controle preciso da pressão de saída
  • Alto desempenho
  • Flexível
  • Maior confiabilidade

Documentação e desenhos