AVENTICS-R412010484

AVENTICS™ Unidade de preenchimento, acionamento elétrico, Série AS1-SSU R412010484

Product Description

AS1-SSU-G014-024-FORM C

B10
acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
1300 l/min
Conexão de ar comprimido
G 1/4
Pressão de operação mín.
2.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão de acionamento DC
24 V
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
interno
Tipo de conexão
conexão de tubo
Componentes
Válvula direcional 3/2, Válvula de preenchimento
bloqueável
bloqueável
válvula de base com caixa de linha
válvula básica com válvula piloto
Modelo
válvula de assento
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Tamanho máx. da partícula
25 µm
Saída de ar da conexão de ar comprimido
G 1/4
Alimentação de ar
esquerda
Fluxo nominal Qn 1 para 2
1300 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3
380 l/min
Tensão de operação
24 V CC
Consumo de corrente DC
2 W
Duração de ligação
100%
Tipo de proteção com conexão
IP65

Características

  • Esta série versátil e modular permite combinar uma gama imensa de funções diferentes.
  • As dimensões compactas economizam espaço.
  • Redução do consumo de energia
  • Leve
  • Design fácil de usar
  • Confiável e seguro graças a componentes de segurança dedicados
  • Montagem simples e baixa manutenção

Documentação e desenhos