AVENTICS-R412010650

AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão do filtro, Série AS1-FRE-...-E11 R412010650

Product Description

AS1-FRE-G014-GAN-080-PNB-AC-05.00-E11

B10
Nota
O fechamento E11 é fornecido sem chave (chave, ver acessórios R961403407)., A conexão posterior do manômetro da válvula de regulagem de pressão está fechada com uma obturação, a da frente está aberta. Dependendo da aplicação do cliente, pode ser necessária uma segunda obturação. Por favor encomendar em separado (ver acessórios).
Componentes
Válvula reguladora de pressão do filtro
Recipiente
recipiente PC sem cesto protetor
Conexão
G 1/4
Fluxo nominal Qn
1000 l/min
Largura dos poros do filtro
5 µm
Descarga de condensação
totalmente automático, fechado sem pressão
Manômetros
sem manômetro
Pressão de operação mín.
1.5 bar
Pressão de operação máx
12 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Alimentação de ar
esquerda
Variedade de regulagem de pressão min.
0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
8 bar
Tipo de peça obturadora
Fechamento E11, sem chave
Modelo
de 1 peças
Modelo
bloqueável
Alimentação de pressão
unilateral
Local de montagem
vertical
Tipo de regulador
Válvulas de regulagem de pressão à membrana
Função de regulador
Com exaustão de ar secundária
Máx. Ø de manômetro em estado bloqueado
40 mm
Elemento filtrante
substituível
Volume de recipiente filtro
16 cm³

Características

  • Esta série versátil e modular permite combinar uma gama imensa de funções diferentes.
  • As dimensões compactas economizam espaço.
  • Redução do consumo de energia
  • Leve
  • Design fácil de usar
  • Confiável e seguro graças a componentes de segurança dedicados
  • Montagem simples e baixa manutenção

Documentação e desenhos