AVENTICS-R412010651

AVENTICS™ Pistola de ar comprimido com pulverizador economizador de ar R412010651

Product Description

DRUCKLUFTPISTOLE MIT MONT. LUFTSPARDÜSE

Nível de pressão sonora
70 dB
Fluxo nominal Qn
100 l/min
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Unidade de fornecimento
1 Peça
Peso por peça
0.16 kg
Material de caixa
Poliamida

Documentação e desenhos