Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412010750

AVENTICS™ Válvula de escape rápido, Série 573 R412010750

Product Description

ZZ99-G038-G038

Modelo
válvula de assento
Fluido
Ar comprimido
Conexão de ar comprimido entrada
G 3/8
Tipo conexão de ar comprimido 1
Rosca interna
Conexão de ar comprimido 2
G 3/8
Tipo conexão de ar comprimido 2
Rosca interna
conexão 3 (saída de ar)
G 3/8
Tipo conexão de ar comprimido 3
Rosca interna
Fluxo nominal Qn 1 para 2
1800 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3
3450 l/min
Pressão de operação mín.
0.8 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-18 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Material de caixa
Latão
Material de vedações
Poliuretano

Características

  • Qn = 220 l/min a 12.000 l/min
  • Rosca interna / rosca interna

Documentação e desenhos