Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412011157

AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série CD07 R412011157

Product Description

CD07-5/3CC-DO-NONE-I-NAMU

acionamento
elétrico
tamanho
CD07
Princípio de comutação
5/3, posição central fechada
Elemento de acionamento
acionamento bilateral
Acionamento manual auxiliar
retentor
Comando piloto
interno
Fluxo nominal Qn
900 l/min
Conexão de ar comprimido
G 1/4
Pressão de operação mín.
3 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato A
Norma conexão elétrica
EN 175301-803:2006
Proteção contra inversão de polaridade
Protegido contra inversão de polaridade
Largura da válvula piloto
30 mm
Índice de compatibilidade
13, 14
válvula de base com caixa de linha
válvula de base sem bobina
Duração de ligação
100 %
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Normas
NAMUR
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Material de caixa
Zinco moldado a pressão, Poliamida com reforço de fibra de vidro

Características

  • Design durável
  • Montagem em placa básica
  • Adequadas para temperaturas ambiente extremas
  • Resistentes às variações de tensão
  • Versão ATEX disponível

Documentação e desenhos