Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412014760

AVENTICS™ Manômetros, Série PG1-INT R412014760

Product Description

PG1-INT-STD-SO3-(0-6)

Modelo de manômetro
Manômetro de membrana, para instalação de painel elétrico
Valor da escala
0.25
Área de aplicação mín.
0 bar
Área de aplicação máx.
6 bar
Faixa de visualização min.
0 bar
Faixa de visualização max.
6 bar
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
6 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Cor fundo
Branco
Unidade Escala principal (externa)
bar
Cor escala principal (externa)
Preto
Cor mostrador
Preto
Peso
0.024 kg
Material de caixa
Poliamida
Material ocular
Policarbonato
Material de vedações
Borracha de nitrilbutadieno

Características

  • Indicadores de pressão claramente visíveis em diferentes tamanhos e versões
  • Medidores disponíveis com ou sem visor de área de trabalho ajustável
  • Medidores especiais disponíveis, como medidores com enchimento de glicerina ou caixa em aço inoxidável

Documentação e desenhos