AVENTICS™ Adaptador, Série CON-AP R412021684

Blindagem
não blindado
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
85 °C
Corrente, máx.
4 A
ocupação de contato
3
Tipo de proteção
IP67
Conexão elétrica 1
Tomada
Conexão elétrica 1
M12x1
Número de polos
De 3 pinos
Codificação
Código A
Saída de cabo
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Conexão elétrica
Conector
Conexão elétrica 2
M8x1
Número de polos
De 3 pinos
Codificação
Código A
Saída de cabo
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Tensão↩de operação
48 V
Tensão↩de operação
AC/DC
Peso
0.013 kg
Material de caixa
Poliuretano
Housing material
Polyurethane