Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412021688

AVENTICS™ Y-Conector de encaixe, série CON-RD R412021688

Product Description

CON-RD-MS-M12-4-2000-PUR-OW-3-OW-3

Cabo
com cabo
Tensão de operação CA máx.
48 V DC
Tensão de operação CC, máx.
48 V AC
Conexão elétrica 1, tipo
Conector
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão elétrica 1, número de polos
De 4 pinos
Conexão elétrica 1, codificação
Código A
Saída de cabo 1
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Conexão elétrica 2, tipo
2 x extremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polos
De 3 pinos
Número de condutores
4
Blindagem
não blindado
Comprimento do cabo
2 m
Tipo de proteção
IP67
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Corrente, máx.
4 A
Seção transversal de fio
0.34 mm²
Cabo-Ø
4.3 mm
Conexão elétrica 3, número de polos
De 3 pinos
Momento de aperto do parafuso de fixação
0.8 Nm
Peso
0.122 kg
Material de caixa
Poliuretano
Material revestimento de cabo
Poliuretano

Características

  • Conectores de plugue redondos com cabo conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cabo Y

Documentação e desenhos