Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412024835

AVENTICS™ Conector de encaixe de válvula, série CON-VP R412024835

Product Description

CON-VP-F_CI-4-YE-V-10000-PVC-OW-3

Cabo
com cabo
Tensão de operação CA máx.
24 V DC
Tensão de operação CC, máx.
24 V AC
Conexão elétrica 1, tipo
Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
forma C industrial
Conexão elétrica 1, número de polos
De 4 pinos
Saída de cabo
angular
Saída de cabo ângulo
90°
Conexão elétrica 2, tipo
extremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polos
De 3 pinos
ocupação de contato
2+E
Número de condutores
3
Blindagem
não blindado
Comprimento do cabo
10 m
Tipo de proteção
IP67
cablagem de proteção
varistor
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Corrente, máx.
4 A
com LED
amarelo
Seção transversal de fio
0.75 mm²
Momento de aperto do parafuso de fixação
0.4 Nm
Peso
0.59 kg
Material de caixa
Poliamida
Material de vedações
borracha natural / borracha de butadieno

Características

  • Conector de plugue de válvula com cabo conectado
  • Forma A EN 175301-803
  • Forma B ISO 6952 e B industrial
  • Forma C ISO 15217 e C industrial
  • Com/sem circuito de proteção/LED

Documentação e desenhos