Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412026472

AVENTICS™ Placa adaptadora R412026472

Product Description

AV03-BP-8+8-AL-IN-KIT

Modelo
Placa adaptadora
Tipo
Montagem do lado interior
Conexão de ar comprimido 1
G 1/8
Conexão de ar comprimido 2 / 4
M7
Conexão 3 / 5
G 1/8
Conexão de ar comprimido 12
G 1/8
Conexão de ar comprimido 14
M5
Lote de fornecimento
Placa adaptadora, kit de vedação, parafusos de fixação, fita de vedação
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Número de posições de válvula máx.
16
Material de caixa
Alumínio

Documentação e desenhos