Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412026781

AVENTICS™ Conector de encaixe redondo com cabo, Série CON-RD R412026781

Product Description

AVENTICS série CON-RD com cabo oferece cabos com conectores de plugue redondos para vários tipos, como M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC e diferentes comprimentos de cabo, otimizados para nossas válvulas em foco com conexão M8x1 ou M12x1 e sistemas eletrônicos como AES e G3.

Modelo
Conector redondo
Tensão de operação CA máx.
48 V DC
Tensão de operação CC, máx.
48 V AC
Conexão elétrica 1, tipo
Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão elétrica 1, número de polos
de 5 pinos
Conexão elétrica 1, codificação
Código A
Saída de cabo 1
reto
Conexão elétrica 2, tipo
extremidades de cabos abertas
Blindagem
não blindado
Comprimento do cabo
10 m
próprio para correntes progressivas
próprio para correntes progressivas
Raio de flexão mín.
52 mm
Certificados
RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de proteção
IP65, IP67, IP68
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Norma conexão elétrica
EN 61076-2-101
Corrente, máx.
4 A
Seção transversal de fio
0.34 mm²
Cabo-Ø
5.2 mm
Unidade de fornecimento
1 Peça
Material de caixa
Poliuretano termoplástico (TPU)
Material de vedações
Borracha fluorada
Material revestimento de cabo
Poliuretano

Características

  • Conectores de plugue redondos com cabo conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cabo Y

Peças e acessórios

Search
0 resultados em Produtos

Documentação e desenhos