Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412026798

AVENTICS™ Conector de encaixe redondo com cabo, Série CON-RD R412026798

Product Description

AVENTICS série CON-RD com cabo oferece cabos com conectores de plugue redondos para vários tipos, como M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC e diferentes comprimentos de cabo, otimizados para nossas válvulas em foco com conexão M8x1 ou M12x1 e sistemas eletrônicos como AES e G3.

Modelo
Conector redondo
Tensão de operação CA máx.
48 V DC
Tensão de operação CC, máx.
48 V AC
Conexão elétrica 1, tipo
Conector
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão elétrica 1, número de polos
De 4 pinos
Conexão elétrica 1, codificação
Código D
Saída de cabo 1
angular
Saída de cabo ângulo
90°
Conexão elétrica 2, tipo
Conector
Conexão elétrica 2, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão elétrica 2, número de polos
De 4 pinos
Conexão elétrica 2, codificação
Código D
Saída de cabo 2
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Número de condutores
4
Blindagem
blindado
Comprimento do cabo
1 m
próprio para correntes progressivas
próprio para correntes progressivas
Raio de flexão mín.
52 mm
Certificados
RoHS, UL (Underwriters Laboratories), Declaração de conformidade CE, Isento de LABS
Tipo de proteção
IP65, IP67, IP68
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Relatório
Profinet, POWERLINK, EtherNet/IP, EtherCAT

Características

  • Conectores de plugue redondos com cabo conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cabo Y

Peças e acessórios

Search
0 resultados em Produtos

Documentação e desenhos