Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412027174

AVENTICS™ Sensor, Série ST6 R412027174

Product Description

ST6-P2-K05U-20-ATEX-2GD

Montagem direta para série
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Montagem indireta para série
TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
Largura da ranhura
Ranhura em T 6 mm
Cabo
com cabo
Certificados
ATEX, Declaração de conformidade CE, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de proteção
IP67
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Freqüência de comutação máx.
1000 Hz
Conexão elétrica 2, tipo
Clipes de extremidade para fios
Conexão elétrica 2, número de polos
De 2 pinos
Tensão de operação CC, máx.
8.2 V DC
Resistência ao choque
30 g / 11 ms
Resistência a vibrações
10 - 55 Hz, 1 mm
Comprimento do cabo L
5 m
Material de caixa
Poliamida com reforço de fibra de vidro
Material revestimento de cabo
Poliuretano
Material parafuso de blocagem
Aço inoxidável
Material cable sheath
Polyurethane
Material locking screw
Stainless Steel

Características

  • Sensores universais para porca padronizada de 6 mm
  • Fixação por cima na porca (fixação tipo "drop-in")
  • Ampla gama de versões com conexões e comprimentos de linha diferentes
  • Parafuso de montagem combinado, sextavado com ranhura
  • Versões ATEX disponíveis
  • Versões disponíveis para temperatura baixa e elevada

Documentação e desenhos