AVENTICS-R412027811

AVENTICS™ Porca MR3, série CM1 R412027811

Product Description

CM1-MR3-040-ST-ZN-M38X1,5

Versão
para fixação do cilindro
Para a série
RPC
Diâmetro do pistão
40 mm
Tamanho da rosca
M38x1,5
Material de caixa
Aço

Documentação e desenhos