Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412027813

AVENTICS™ Contra-mancal, Série MP4-HD R412027813

Product Description

CM1-MP4-032-AL-FO-AN-ISO15552

Versão
Modelo resistente à corrosão, adequado para aplicações de engenharia mecânica robusta, para fixação em U MP2 e AB3
Normatização
ISO 15552
Diâmetro do pistão
32 mm
Material
Alumínio
Material de parafusos
Aço inoxidável

Documentação e desenhos