AVENTICS™ Sensor pressostato, Série PE7 R412028727

Product Description

A série PE7 da AVENTICS é um sensor de pressão com invólucro de aço inoxidável e mostrador sensível ao toque e à prova de quebra. Impressiona com sua operação simples, grande robustez e design compacto.

Sinal de saída
PNP, NPN, Push-pull, 1 x IO-Link, 0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Tipo
eletrônico
Modelo
com elemento sensor por base piezoresistiva
Pressão de comutação mín/máx
0 bar
Pressão de comutação máx
25 bar
Segurança de excesso de pressão
10 bar
Lógica de comutação
NO/NC (regulável)
Resistência ao choque max.
30 g
Resistência a vibrações
5 g (10 - 150 Hz)
Precisão em % (do valor final)
<± 0,5 %
Histerese
regulável
Grandeza de medida
Pressão relativa
Área de visualização
OLED
Mostrador ajustável em
bar, psi, kPa, MPa, mmHg, mmH2O, %
Conexão de ar comprimido
G 1/4
Tipo de conexão de ar comprimido
Rosca interna
Temperatura mín. do⌙fluido.
-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros, Óleo hidráulico, Líquidos neutros
Certificados
Declaração de conformidade CE, UKCA, RoHS, Conformidade com o REACH, UL (Underwriters Laboratories)
Conexão elétrica 2, tipo
Conector
Conexão elétrica 2, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão elétrica 2, número de polos
De 4 pinos
Conexão elétrica 2, codificação
Código A
Temperatura ambiente mín.
-25 °C

Características

  • Invólucro em aço inoxidável
  • Mostrador sensível ao toque e à prova de quebra
  • Operação simples
  • Grande robustez
  • Design compacto

Documentação e desenhos