Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412028882

AVENTICS™ Conector de acoplamento com rosca externa R412028882

Product Description

CP1-S-NW7,2-G014-EX

Silicone
com silicone
Conexão D
NW 7,2
Conexão G
G 1/4
Tipo de conexão de ar comprimido
Conector de acoplamento
Largura Nominal NW
7.2 mm
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
35 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
100 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
100 °C
Fluido
Ar comprimido
Unidade de fornecimento
10 Peça
Peso por peça
0.021 kg
Material de caixa
Latão

Características

  • Qn = 3.200 l/min

Documentação e desenhos