Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412028891

AVENTICS™ Amortecedor industrial, Série SA1-MA R412028891

Product Description

SA1-MA-M027-0025-N

Tipo
SA1-MA
Rosca de fixação
M27x2
Curso
25 mm
Consumo de energia/ciclo máx.
220 Nm
Consumo de energia/hora máx.
105600 Nm
Amortecimento
regulável
Fluido
Óleo
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Massa efetiva me mín.
22 kg
Massa efetiva me máx.
11000 kg
Força de mola de retorno mín.
15 N
Força de mola de retorno máx.
31 N
Velocidade de choque mín.
0.1 m/s
Velocidade de choque máx.
6 m/s
Tipo de fixação
Contraporca
Peso
0.29 kg
Material tubo de cilindro
Aço, cromado
Material haste do pistão
Aço inoxidável
Material batente
Aço, cromado
Material contraporca
Aço, cromado
Material separador
Poliuretano

Características

  • Ampla linha de produtos
  • Alta absorção de energia e longa vida útil
  • Proteção de superfície aprimorada contra corrosão
  • Arruela de contenção integrada

Documentação e desenhos